LT1783

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LT1783
量产采用 SOT-23 封装的 1.25MHz、Over-The-Top 微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 可在输入高于 V+ 的条件下运作
- 轨至轨输入和输出
- 微功率:300μA 电源电流 (最大值)
- 工作温度范围:-40ºC 至 125ºC
- 增益带宽乘积:1.25MHz
- 转换速率:0.42V/μs
- 低输入失调电压:800μV (最大值)
- 单电源输入范围:0V 至 18V
- 高输出电流:18mA (最小值)
- 规格针对 3V、5V 和 ±5V 电源来拟订
- 6 引脚版本提供了输出停机功能
- 反向电池保护至 18V
- 高电压增益:1500V/mV
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1783 是一款采用小外形 SOT-23 封装的 1.25MHz 运算放大器,可采用全单电源和分离电源工作 (总电压为 2.5V 至 18V)。该放大器吸收的静态电流少于 300μA,并具有反向电池保护功能,在高达 18V 的反向电源电压条件下,其吸收电流可以忽略不计。
LT1783 的输入范围包括地电位,而且,该器件的一项独特功能是其 Over-The-Top® 操作能力 (在其任一输入或两个输入均高于正电源轨的情况下)。输入能够处理 18V 的差分和共模电压,这与电源电压无关。输入级具有反相保护电路,用于防止产生误输出 (即使当输入比负电源低 9V 的时候也不例外)。
LT1783 能够驱动高达 18mA 的负载,而且仍然保持了轨至轨输入和输出能力。6 引脚版本所提供的一种停机功能可停用器件,从而使得输出呈高阻抗,并把静态电流减小至 5μA。LT1783 运算放大器采用 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 封装。对于那些需要较低功率的应用,请查阅 LT1782 的相关信息。
Applications
- 便携式仪表
- 电池或太阳能供电型系统
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- MUX 放大器
- 4mA 至 20mA 发送器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1783CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1783CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1783HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1783HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1783IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1783IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1783IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1783
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1783的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论