LT1776

量产

宽输入范围、高效率、降压型开关稳压器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:7.4V 至 40V
  • 可容许至 60V 的输入瞬变
  • 700mA 峰值开关电流额定值
  • 自适应开关驱动可在高负载时保持效率,在轻负载时无脉冲跳跃操作
  • 真正的电流模式控制
  • 200kHz 固定工作频率
  • 可同步至 400kHz
  • 在停机模式中具有低电源电流:30μA
  • 采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装

LT1776
宽输入范围、高效率、降压型开关稳压器
Figure 1 Efficiency vs VIN and ILOAD Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1776
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC204A-B

LT1776CS8 | High Voltage, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator, 7V to 60VIN, 3.3V and 5V @ 0.5A Out (Thru-hole Input Cap)

产品详情

DC204A-B: Demo Board for the LT1776 Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator.

DC204A-B
LT1776CS8 | High Voltage, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator, 7V to 60VIN, 3.3V and 5V @ 0.5A Out (Thru-hole Input Cap)
DC204A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1776的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览