LT1739

量产

双通道 500mA、200MHz xDSL 线路驱动器放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3mm x 4mm 高功率 DFN 封装
  • 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
  • ±500mA 最小 IOUT
  • ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
  • ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
  • 低失真:–82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
  • 省电的可调电源电流
  • 功率增强型 TSSOP-20 小占板面积封装
  • 200MHz 增益带宽
  • 600V/μs 转换速率
  • 规格在 ±12V 和 ±5V

LT1739
双通道 500mA、200MHz xDSL 线路驱动器放大器
High Efficiency ±12V Supply ADSL Central Office Line Driver 3mm × 4mm DFN Package Bottom View Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1739
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1739的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览