LT1677

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
LT1677
量产低噪声、轨至轨、精准型运算放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 经 100% 测试的低电压噪声:
- 在 1kHz 时的典型值为 3.2nV/√Hz
- 在 1kHz 时的最大值为 4.5nV/√Hz
- 失调电压:60μV (最大值)
- 低的 VOS 漂移:0.2μV/°C (典型值)
- 低的输入偏置电流:20nA (最大值)
- 宽电源范围:3V 至 ±18V
- 高的 AVOL:7V/μV (最小值),RL = 10k
- 高 CMRR:109dB (最小值)
- 高 PSRR:108dB (最小值)
- 增益带宽乘积:7.2MHz
- 转换速率:2.5V/μs
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
LT®1677 具有轨至轨运算放大器可提供的最低噪声性能:3.2nV/√Hz 宽带噪声、13Hz 的 1/f 拐角频率和 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内的 90nV 峰至峰噪声。低噪声与出色的精度相结合:20μV 失调电压和 0.2μV/°C 漂移、130dB 共模和电源抑制以及 7.2MHz 增益带宽乘积。共模范围超过电源电压达 100mV。
LT1677 的电压增益极高 ,在驱动一个 10k 负载时为 1,900,000 (典型值)。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。因此,与同类竞争轨至轨放大器相比,其规格指标有了引人注目的改善。
应用
- 低噪声信号处理
- 微伏 (μV) 级准确度门限检测
- 应变仪放大器
- 磁头前置放大器
- 直接耦合音频增益级
- 红外线探测器
- 电池供电型传声器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1677CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1677CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1677CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1677IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1677IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1677IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1677CN8#PBF | 量产 | |
LT1677IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1677CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1677CN8#PBF | 量产 | |
LT1677IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1677CS8#PBF | 量产 | |
LT1677CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1677IS8#PBF | 量产 | |
LT1677IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1677CS8#PBF | 量产 | |
LT1677CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1677IS8#PBF | 量产 | |
LT1677IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1677CS8#PBF | 量产 | |
LT1677CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1677IS8#PBF | 量产 | |
LT1677IS8#TRPBF | 量产 | |
12月 18, 2023 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1677IN8#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
TimerBlox 1 | ||
LTC6990 | 量产 | TimerBlox:压控硅振荡器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1677
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1677的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论