LT1635
量产微功率、轨至轨运算放大器和基准
- 产品模型
- 6
产品详情
- 在 1.2V 可执行有保证的操作
- 运放和基准内置于单颗芯片
- 微功率:130µA 电源电流
- 工业温度范围等级器件可提供 SO-8 封装
- 轨至轨输出
- 高输出电流:20mA (最小值)
- 输出可驱动 1000pF 负载电容
- 能够执行浮动模式操作
- 规格在 5V 和 ±5V 电源
- 低的基准漂移:30ppm/°C
- 业界标准的 LM10 引出脚配置
LT®1635 是一款新型模拟单元式部件,其内置一个轨至轨输出运放、一个精准基准和基准缓冲器。该器件采用低至单 1.2V 或高达 ±5V 的电源工作,然而它仅消耗 130µA 的电源电流。
运放的输入共模范围包括地电位,并纳入了相位倒置保护功能,以避免在输入低于负电源时出现假值输出。轨至轨输出级能够摆动至每个电源轨的 15mV 以内 (在无负载时),和摆动至每个电源轨的 250mV 以内 (当提供 10mA 输出电流时)。运放的增益带宽为 175kHz,而且它在驱动高达 1000pF 的负载电容时具有稳定的单位增益。
0.2V 基准参考于 V-,并且包括一个缓冲放大器以增强灵活性。基准和运放相结合,以实现 30ppm/°C 的漂移、20ppm/V 的电压调整率和 150ppm/mA 的负载调整率。
LT1635 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装,并具有业界标准的 LM10 引出脚配置。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 精准型电流调节器
- 精准型电压调节器
- 电池电量指示器
- 热电偶发送器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1635CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1635CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1635CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1635IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1635IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1635IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1635CN8#PBF | 量产 | |
LT1635IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1635CN8#PBF | 量产 | |
LT1635IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1635CN8#PBF | 量产 | |
LT1635IN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1635CS8#PBF | 量产 | |
LT1635CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1635IS8#PBF | 量产 | |
LT1635IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1635CS8#PBF | 量产 | |
LT1635CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1635IS8#PBF | 量产 | |
LT1635IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1635
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1635的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论