LT1613

量产

采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.4MHz、单节电池 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用微型电容器和电感器
  • 内部补偿
  • 1.4MHz 固定频率工作
  • 可配合低至 1.1V 的 VIN 工作
  • 从单节电池获得 3V 电压和 30mA 电流
  • 从 3.3V 输入获得 5V 电压和 200mA 电流
  • 从四节碱性电池获得 15V 电压和 60mA 电流
  • 高输出电压:高达 34V
  • 低停机电流:< 1µA
  • 低VCESAT开关:在 300mA 时电压为 300mV
  • 小型 5 引脚 SOT-23 封装

LT1613
采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.4MHz、单节电池 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1613
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC233A

LT1613CS5 LT1611CS5 | 1.4MHz、SOT-23 DC-DC转换器,3个电路:LT1613升压和SEPIC、LT1611逆变器

产品详情

LT1611和LT1613均为5引脚SOT-23封装、电流模式DC/DC转换器。两款转换器均适合小型、低功耗应用,工作输入电压低至1V,开关频率为1.4MHz,支持使用微型、低成本电容和电感。DC233包含三个开关稳压器电路。其中两个电路展示在简单的升压稳压器电路和未耦合的SEPIC电路中使用LT1613CS5。两个电路均产生3.3V或5V电压(跳线选择)。升压电路在典型应用中产生200mA电流,所占电路板面积小于0.2平方英寸。SEPIC电路支持采用高于或低于输出电压的输入电压工作,使该电路非常适合利用单节锂离子电池提供3.3V电压或利用四节碱性电池提供5V电压。SEPIC电路的典型输出电流为120mA。第三个电路展示在低噪声反相电路中使用LT1611CS5。该电路可在160mA时将5V转换为–5V。

DC233A
LT1613CS5 LT1611CS5 | 1.4MHz、SOT-23 DC-DC转换器,3个电路:LT1613升压和SEPIC、LT1611逆变器

最新评论

近期浏览