LT1610

量产

1.7MHz、单节电池、微功率 DC/DC 转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 使用纤巧型电容器和电感器
  • 在内部进行补偿
  • 低静态电流:30μA
  • 可在 VIN 低至 1V 的情况下工作
  • 可从单节电池提供 3V/30mA 输出
  • 可从 3.3V 输入提供 5V/200mA 输出
  • 高输出电压能力:高达 28V
  • 低停机电流:< 1μA
  • 在轻负载时自动地执行突发模式 (Burst Mode®) 开关操作
  • 低 VCESAT 开关:300mV (在 300mA)
  • 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装

LT1610
1.7MHz、单节电池、微功率 DC/DC 转换器
Figure 1. 1-Cell to 3V Step-Up Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1610
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC231A

LT1610CMS8 | 1.7MHz、单节电池微功耗DC/DC转换器,1V至 5VIN, 3.3V 或 5VOUT,2个电路;SEPIC和升压

产品详情

DC231A:LT1610 1.7MHz、单节电池微功耗DC/DC转换器演示板。

DC231A
LT1610CMS8 | 1.7MHz、单节电池微功耗DC/DC转换器,1V至 5VIN, 3.3V 或 5VOUT,2个电路;SEPIC和升压
DC231A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览