专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1490
量产双通道、微功率、轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 轨至轨输入和输出
- 单电源输入范围:–0.4V 至44V
- 微功率:每个放大器为 50µA (最大值)
- MSOP 封装
- 特定在 3V、5V 和 ±15V 电源
- 高输出电流:20mA
- 输出可利用输出补偿驱动 10,000pF
- 反向电池保护至 18V
- 无电源排序问题
- 高电压增益:1500V/mV
- 高 CMRR:98dB
- 无相位反转
- 增益带宽乘积:200kHz
双通道 LT®1490 和四通道 LT1491 运算放大器采用全单电源和分离电源工作,总电压为 2V 至 44V,每个放大器吸收的静态电流仅为 40µA。这些放大器具有反向电源保护功能;在高达 18V 的反向电源电压条件下,其吸收电流几乎为零。LT1490 / LT1491 的输入范围包括两个电源以及至两个电源的输出摆幅。与大多数微功率运放不同,LT1490 / LT1491 能驱动重负载;其轨至轨输出驱动 20mA。LT1490 / LT1491 具有稳定的单位增益,并能在使用任选的 0.22µF 和 150Ω 补偿时驱动高达 10,000 pF 的全容性负载。
LT1490 / LT1491 具有一个独特的输入级,该输入级可在高于正电源的电压下运作并保持高阻抗状态。输入可接受 44V (差分及共模) 电压,即使在使用一个 3V 电源工作时也不例外。内置电阻器可针对低于负电源达 22V 的故障提供输入保护。当输入低于 V– 达 22V 或高于 V– 达 44V 时,不会发生相位反转 (这与 V+ 无关)。
LT1490 双通道运放采用 8 引脚 MSOP、SO 和 PDIP 封装。四通道器件 LT1491 采用 14 引脚 SO 和PDIP 封装。
对于新设计,建议采用 LT1490A / LT1491A,而不是 T1490 / LT1491。可参考 LT1490A / LT1491A数据手册获详细内容。
Applications
- 电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 传感器调理
- 电源电流检测
- 电池监视
- 微功率有源滤波器
- 4mA 至 20mA 发送器
参考资料
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 4
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1490CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1490CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1490CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1490CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1490CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1490IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1490IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1490IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1490CMS8#PBF | 量产 | |
LT1490CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1490CMS8#PBF | 量产 | |
LT1490CMS8#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1490CN8#PBF | 量产 | |
LT1490IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1490CN8#PBF | 量产 | |
LT1490IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1490CN8#PBF | 量产 | |
LT1490IN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1490CS8#PBF | 量产 | |
LT1490CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1490IS8#PBF | 量产 | |
LT1490IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1490CS8#PBF | 量产 | |
LT1490CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1490IS8#PBF | 量产 | |
LT1490IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1490CS8#PBF | 量产 | |
LT1490CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1490IS8#PBF | 量产 | |
LT1490IS8#TRPBF | 量产 |
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1490
- LT1490A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论