LT1468

量产

90MHz、22V/μs、16 位准确度的运算放大器

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 90MHz 增益带宽,f = 100kHz
  • 22V/μs 转换速率
  • 稳定时间:900ns (AV = -1,150μV,10V 阶跃)
  • 低失真,-96.5dB (对于 100kHz,10VP-P)
  • 最大输入失调电压:75μV
  • 最大输入失调电压漂移:2μV/ºC
  • 最大负 (—) 输入偏置电流:10nA
  • 最小 DC 增益:1000V/mV 
  • 至 2k 负载的最小输出摆幅:±12.8V
  • 稳定的单位增益
  • 输入噪声电压:5nV/√Hz
  • 输入噪声电流:0.6pA/√Hz
  • 总输入噪声专为 1k < RS < 20k 而优化
  • 技术规格针对 ±5V 和 ±15V 来拟订

 

LT1468
90MHz、22V/μs、16 位准确度的运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 1
LT1468-2 推荐新设计使用 200MHz、30V/μs、16 位准确度、Av ≥ 2 运放
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2135A

LTC2378-20和LT1468演示 |以2ppm线性度转换±10V单端信号(需要DC590或DC890)

产品详情

演示电路 2135A 显示了简单的直流精度 ADC 驱动器电路,该电路可将 ±10V 单端输入信号转换为全差分信号,能够驱动 LTC2378-20 且合并线性误差仅为 2ppm。LTC2378-20 是一款具有串行输出的低功耗、低噪声 20 位 SAR ADC,采用 2.5V 单电源供电。该演示手册针对 LTC2378-20,但适用于该系列中的所有器件,区别在于最大采样速率。LTC2378-20 支持 ±5V 全差分输入范围和 104dB SNR,功耗仅为 21mW,在 20 位下实现最大 ±2ppm INL 无失码。DC2135A 为 DN1032 附带的 PCB。有关此演示电路的工作原理,请参阅此设计笔记。提供伪差分输入驱动选项。

DC2135A
LTC2378-20和LT1468演示 |以2ppm线性度转换±10V单端信号(需要DC590或DC890)
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

近期浏览