LT1397
量产四路 400MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 在 ±5V 时的带宽为 400MHz (AV = 1)
- 在 ±5V 时的带宽为 350MHz (AV = 2、-1)
- 0.1dB 增益平坦度:100MHz (AV = 1、2 和 -1)
- 高转换速率:800V/μs
- 宽电源范围:±2V (4V) 至 ±6V (12V)
- 80mA 输出电流
- 低电源电流:每个放大器为 4.6mA
- LT1395:SO-8、TSOT23-5 和 TSOT23-6 封装
LT1396:SO-8、MSOP 和纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm DFN-8 封装
LT1397:SO-14、SSOP-16 和纤巧型 4mm x 3mm x 0.75mm DFN-14 封装 - 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
LT®1395 / LT1396 / LT1397 是单路/双路/四路 400MHz 电流反馈放大器,具有一个 800V/μs 的转换速率,并能够驱动高达 80mA 的输出电流。
LT1395 / LT1396 / LT1397 可采用从单 4V 至 ±6V 的所有工作电源。当在采用 ±5V 时,它们吸收的电源电流为每个放大器4.6mA。LT1395CS6 还增设了一个停机引脚。当被停用时,LT1395CS6 吸收的电源电流实际上为零,而且其输出变至高阻抗。LT1395CS6 的接通将仅需要 30ns,而关断则需 40ns 的时间,从而使其成为扩频和便携式设备应用的理想选择。
对于那些空间受限的应用,LT1395 可采用 TSOT-23 封装,LT1396 可提供纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 双侧引脚细间距无引线 DFN 封装,而 LT1397 则可使用纤巧型4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。
LT1395/LT1396/LT1397 的制造运用了凌力尔特专有的互补双极型工艺。它们具有标准的单路/双路/四路引出脚配置,并专为在 ±5V 电源电压条件下使用而优化。
Applications
- 电缆驱动器
- 视频放大器
- MUX 放大器
- 高速便携式设备
- IF 放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1397CDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1397CDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1397CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1397CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1397CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1397CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1397HDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT1397HDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT1397CDE#PBF | 量产 | |
LT1397CDE#TRPBF | 量产 | |
LT1397HDE#PBF | 量产 | |
LT1397HDE#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT1397CGN#PBF | 量产 | |
LT1397CGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT1397CGN#PBF | 量产 | |
LT1397CGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1397CGN#PBF | 量产 | |
LT1397CGN#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1397CS#PBF | 量产 | |
LT1397CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1397CS#PBF | 量产 | |
LT1397CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1397CS#PBF | 量产 | |
LT1397CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1397
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1397的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论