LT1339
量产高功率同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高电压:可在高达 60V 工作
- 高电流:双路 N 沟道同步驱动器可处理高达 10,000pF 的栅极电容
- 可编程平均负载电流限制
- 具 10mA 外部加载能力的 5V 基准输出
- 高达 150kHz 的可编程固定频率可同步电流模式操作
- 具迟滞的欠压闭锁
- 用于电源排序和保护的可编程启动禁止
- 自适应非重叠栅极驱动可防止发生贯通
LT®1339 是一款高功率同步电流模式开关稳压控制器。该 IC 可驱动双路 N 沟道 MOSFET,以构建一款适合高达 60V 应用中的高功率 DC/DC 转换器的单 IC 解决方案。
LT1339 纳入了可编程平均电流限制功能电路,能提供 DC 负载电流的准确限制,并不受电感器纹波电流的影响。另外,该 IC 还内置了用户可调的斜率补偿功能,以在高达 90% 的占空比条件下实现磁性组件的最小化。
LT1339 定时振荡器工作频率是可设置的,并可以同步至高达 150kHz。最小关断时间操作提供了主开关保护。另外,这款 IC 还拥有一种软启动功能,该功能由停机和欠压闭锁条件选通开启。
一个输出相位倒置引脚在转换器类型 (包括负输出和负拓扑) 的配置方面提供了灵活性。
应用
- 48V 电信电源
- 个人电脑和外设
- 分布式电源转换器
- 工业控制系统
- 铅酸电池备份系统
- 汽车和重型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1339CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1339CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1339CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1339IN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1339ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1339ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LT1339CN#PBF | 量产 | |
LT1339IN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1339CSW#PBF | 量产 | |
LT1339CSW#TRPBF | 量产 | |
LT1339ISW#PBF | 量产 | |
LT1339ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1339
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1339的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论