LT1317

量产

微功率、600kHz PWM DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 100μA 静态电流
  • 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下工作
  • 600kHz 固定频率操作
  • 可在满负载条件下启动
  • 低电池电量检测器在器件的停机模式中处于运行状态
  • 在轻负载时自动地执行突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LT1317)
  • 在轻负载条件下执行连续开关操作 (LT1317B)
  • 低 VCESAT 开关:300mV (在 500mA)
  • 与 LT1307 / LT1307B 具有引脚对引脚的兼容性

LT1317
微功率、600kHz PWM DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1317
  • LT1317B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC194A-B

LT1317BCMS8 | MICROPOWER DC/DC CONVERTER, FIXED FREQ., 2 CELL to 3.3/5.0V @ 300/180mA

产品详情

DC194A-B: Demo Board for the LT1317 Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converters.


 


eval board
DC194A-A

LT1317CMS8 | MICROPOWER DC/DC CONVERTER, BURST MODE, 2 CELL to 3.3/5.0V @ 300/180mA

产品详情

DC194A-A: Demo Board for the LT1317 Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converters.


 


DC194A-B
LT1317BCMS8 | MICROPOWER DC/DC CONVERTER, FIXED FREQ., 2 CELL to 3.3/5.0V @ 300/180mA
DC194A-A
LT1317CMS8 | MICROPOWER DC/DC CONVERTER, BURST MODE, 2 CELL to 3.3/5.0V @ 300/180mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览