LT1307

量产

单节电池、微功率、600kHz PWM DC/DC 转换器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 使用小的陶瓷电容器
  • 50μA 静态电流 (LT1307)
  • 1mA 静态电流 (LT1307B)
  • 可在 VIN 低至 1V 的情况下工作
  • 600kHz 固定频率操作
  • 可在满负载条件下启动
  • 低停机电流:3μA
  • 低电池电量检测器
  • 可从单节电池提供 3.3V/75mA 输出
  • 在轻负载时自动地执行突发模式 (Burst Mode®) 操作 (LT1307)
  • 在轻负载条件下执行连续开关操作 (LT1307B)
  • 低 VCESAT 开关:295mV (在 500mA)

LT1307
单节电池、微功率、600kHz PWM DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1307
  • LT1307B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览