LT1256
量产40MHz 视频衰减器和 DC 增益控制放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 准确的线性增益控制:±1% (典型值),±3% (最大值)
- 可在温度变化的情况下提供恒定的增益
- 宽带宽:40MHz
- 高转换速率:300V/μs
- 快速控制通路:10MHz
- 低控制馈通:2.5mV
- 高输出电流:40mA
- 低输出噪声
- 45nV/√Hz (在 AV = 1)
- 270nV/√Hz (在 AV = 100)
- 低失真:0.01%
- 宽电源范围:±2.5V 至 ±15V
- 低电源电流:13mA
- 低差分增益和相位:0.02%,0.02°
LT®1251 / LT1256 是双输入、单输出、40MHz 电流反馈放大器,具有一个用于设定每个输入对输出之贡献量的线性控制电路。这些器件可构成超卓的电控制型可变增益放大器、滤波器、混频器和衰减器。仅需的外部组件是电源旁路电容器和反馈电阻器。这两款器件均采用 ±2.5V (或单 5V) 至 ±15V (或单 30V) 的电源运作。
绝对增益准确度在晶圆分选时进行修整,以尽量减小器件之间的偏差。该电路是全温度补偿型的。
LT1251 内置了可免除在零标度或全标度附近增设准确控制信号之需的电路。对于小于 2% 或大于 98% 的控制信号,LT1251 将一个输入设定为完全关断,而将另一个输入设定为完全接通。这种做法非常适合于衰减器应用,因为它消除了由于控制信号中的失调或增益误差所引起的关断通道馈通。
LT1256 不具备这种接通 / 关断功能,并在整个控制范围内线性运作。对于那些需要大于 20dB 线性控制范围的应用,建议采用 LT1256。
Applications
- 复合视频增益控制
- RGB、YUV 视频增益控制
- 视频衰减器、键控器
- γ (Gamma) 校正放大器
- 音频增益控制、衰减器
- 乘法器、调制器
- 电可调谐式滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1256CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1256CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1256CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1256CN#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1256CN#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1256CS#PBF | 量产 | |
LT1256CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1256CS#PBF | 量产 | |
LT1256CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1256CS#PBF | 量产 | |
LT1256CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1256
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1256的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论