LT1205
量产150MHz 视频多路复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- −3dB 带宽:150MHz
- 0.1dB 增益平坦度:30MHz
- 通道至通道切换时间:25ns
- 接通 / 关断时间:25ns
- 高转换速率:300V/μs
- 停用输出阻抗:10MΩ
- 50mV 切换瞬变
- 通道分离度 (在 10MHz):>90dB
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.02°
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V
- 输出短路保护
- 推挽输出
LT®1203 是一款宽带 2 输入视频多路复用器,专为像素开关和广播品质路由选择而设计。LT1205 是双通道版本,其被配置为一个 4 输入、2 输出多路复用器。
这些多路复用器起单刀双掷 (SPDT) 视频开关的作用,在高达 30MHz 计时频率下具有 10ns 渡越时间。–3dB 带宽为 150MHz,0.1dB 增益平坦度为 30MHz。通过采用使能特性可将多个器件连接在一起 (在它们的输出端上),这能降低功耗并将输出阻抗提高至 10MΩ。当器件停用时,输出电容仅为 3pF,LT1203 在驱动一个 50pF 负载时的峰值小于 3dB。通道串扰和停用隔离度在高达 10MHz 频率下 >90dB。一个片内缓冲器接口至快速 TTL 或 CMOS 逻辑电路。开关瞬态电压仅为 50mV,持续时间为 25ns。LT1203 和 LT1205 的输出具有针对短路至地的保护功能。
LT1203 / LT1205 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 专有的互补双极型工艺制造。LT1203可提供 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装,而 LT1205 则采用 16 引脚窄体 SO 封装。
应用
- 广播品质的视频多路复用
- 画中画切换
- HDTV
- 计算机图形学
- 标题生成
- 视频交叉点矩阵
- 视频路由器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1205CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1205CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1205CS#PBF | 量产 | |
LT1205CS#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1205CS#PBF | 量产 | |
LT1205CS#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1205CS#PBF | 量产 | |
LT1205CS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论