LT1203

量产

150MHz 视频多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • −3dB 带宽:150MHz
  • 0.1dB 增益平坦度:30MHz
  • 通道至通道切换时间:25ns
  • 接通 / 关断时间:25ns
  • 高转换速率:300V/μs
  • 停用输出阻抗:10MΩ
  • 50mV 切换瞬变
  • 通道分离度 (在 10MHz):>90dB
  • 差分增益:0.02%
  • 差分相位:0.02°
  • 宽电源范围:±5V 至 ±15V
  • 输出短路保护
  • 推挽输出
LT1203
150MHz 视频多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览