LT1124

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
LT1124
量产双路、低噪声、高速、精准运放
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 经 100% 测试的低电压噪声:
- 2.7nV/√Hz (典型值)
- 4.2nV/√Hz (最大值)
- 转换速率:4.5V/μs (典型值)
- 增益带宽积:12.5MHz (典型值)
- 失调电压:
- 优级:70μV (最大值)
- 低级:100μV (最大值)
- 高电压增益:5,000,000 (最小值)
- 每个放大器的电源电流:2.75mA (最大值)
- 共模抑制:112dB (最小值)
- 电源抑制:116dB (最小值)
- 采用 8 引脚 SO 封装
LT®1124 双路和 LT1125 四路器件是高性能运放,与业界标准的 OP-27 运放以及同类竞争的 OP-270 / OP-470 运放相比,这两款器件提供了较高的增益、转换速率和带宽。此外,LT1124 / LT1125 还具有低于 OP-27 的 IB 和 IOS;低于 OP-270 / OP-470 的 VOS 和噪声。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。对每个单独放大器的转换速率、增益带宽和 1kHz 噪声进行了全面的测试。因此,与同档次的竞争运算放大器相比,即使是成本最低的器件等级 (LT1124C 和 LT1125C) 其规格指标也取得了引人注目的改善。
LT1124 的功耗仅为两个 OP-27 运算放大器的一半。由于在一个 8 引脚 SO 封装中实现了低功率和高性能,因而使得 LT1124 成为表面贴装型系统和板级空间受限场合的首选。
如果需要这些器件的去补偿型版本 (具有高 3 倍的转换速率和带宽),请查阅 LT1126 / LT1127 的产品手册。
Applications
- 两运放或三运放型仪表放大器
- 低噪声信号处理
- 有源滤波器
- 微伏 (μV) 级准确度的门限检测
- 应变仪放大器
- 直接耦合音频增益级
- 磁头前置放大器
- 红外线探测器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1124ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1124AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124AMPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124AMPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1124CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1124IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1124ACN8#PBF | 量产 | |
LT1124CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1124ACN8#PBF | 量产 | |
LT1124CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1124ACN8#PBF | 量产 | |
LT1124CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1124AIS8#PBF | 量产 | |
LT1124AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#PBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124CS8#PBF | 量产 | |
LT1124CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124IS8#PBF | 量产 | |
LT1124IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1124AIS8#PBF | 量产 | |
LT1124AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#PBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124CS8#PBF | 量产 | |
LT1124CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124IS8#PBF | 量产 | |
LT1124IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1124AIS8#PBF | 量产 | |
LT1124AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#PBF | 量产 | |
LT1124AMPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124CS8#PBF | 量产 | |
LT1124CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1124IS8#PBF | 量产 | |
LT1124IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1124
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论