LT1112

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1112
量产双通道、低功率、精准、微微安输入运算放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 失调电压 – 最优等级:60μV (最大值)
- 失调电压 – 低成本等级 (包括表面贴装型双通道 / 四通道器件):75μV (最大值)
- 失调电压漂移:0.5μV/°C (最大值)
- 输入偏置电流:250pA (最大值)
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.3μVP-P,2.2pAP-P
- 每个放大器的电源电流:400μA (最大值)
- CMRR:120dB (最小值)
- 电压增益:1,000,000 (最小值)
- 保证的规格指标 (采用 ±1.0V 电源)
- 保证的匹配规格指标
- SO-8 封装 – 标准引出脚配置
- LT1114 采用窄体表面贴装型封装
LT®1112 双通道和 LT1114 四通道运放在组合低成本和出众精准度规格方面创立了新的标准。
精选的较优等级器件之性能可媲美或超过同类竞争器件。不过,在 LT1112 / LT1114 的设计中,特别注重的是优化低成本塑料封装和 SO 封装中的性能。例如,在这些低成本封装中提供的 75μV 最大失调电压是所有双通道或四通道非斩波器运放中最低的。
另外,LT1112 / LT1114 还提供了一整套匹配规格指标,从而方便它们在此类与匹配相关的应用中用作两运放和三运放仪表放大器。
提供了另一组采用 ±1V 电源时的规格指标。结合每个放大器 320μA 的低电源电流,这使得 LT1112 / LT1114 能采用两节电量几乎耗尽的 AA 电池供电。
应用
- 微微安 / 微伏仪表
- 两运放和三运放仪表放大器
- 热电偶和桥式放大器
- 低频有源滤波器
- 光电流放大器
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1112ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1112CDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1112CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1112IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1112IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1112IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1112MPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1112MPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1112S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1112S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1112ACN8#PBF | 量产 | |
LT1112CN8#PBF | 量产 | |
LT1112IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1112ACN8#PBF | 量产 | |
LT1112CN8#PBF | 量产 | |
LT1112IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1112ACN8#PBF | 量产 | |
LT1112CN8#PBF | 量产 | |
LT1112IN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1112IS8#PBF | 量产 | |
LT1112IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112MPS8#PBF | 量产 | |
LT1112MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112S8#PBF | 量产 | |
LT1112S8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1112IS8#PBF | 量产 | |
LT1112IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112MPS8#PBF | 量产 | |
LT1112MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112S8#PBF | 量产 | |
LT1112S8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1112IS8#PBF | 量产 | |
LT1112IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112MPS8#PBF | 量产 | |
LT1112MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1112S8#PBF | 量产 | |
LT1112S8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1112
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1112的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论