LT1078
LT1078
量产微功率、双路、单电源、精准运算放大器
- 产品模型
- 11
Viewing:
产品详情
-
采用 8 引脚 SO 封装
-
每个放大器的最大电源电流为 50μA
-
70μV 最大失调电压
-
180μV 最大失调电压 (采用 8 引脚 SO 封装)
-
250pA 最大失调电流
-
0.6μVP-P 的 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声
-
3pAP-P 的 0.1Hz 至 10Hz电流噪声
-
0.4μV/ºC 失调电压漂移
-
200kHz 增益带宽乘积
-
0.07V/μs 摆率
-
单电源运作
- 输入电压范围包括地电位
- 输出可在吸收电流时摆动至地
- 无需下拉电阻
-
输出可供应和吸收 5mA 负载电流
LT®1078 是一款微功率、双路运放,其采用 8 引脚封装 (包括小外形表面贴装式封装)。LT1079 是一款采用标准 14 引脚封装的微功率四路运放。这两款器件均针对 5V 单电源操作进行了优化。另外,还提供了 ±15V 规格。
同类竞争器件的微功率性能是以严重降低精度、噪声、速度和输出驱动指标为代价来实现的。LT1078 / LT1079 的设计工作专注于在不牺牲其他参数的情况下减小电源电流。它们所提供的失调电压是所有双路或四路非斩波器稳定运放 (微功率或其他类型) 中最低的。与此前的微功率运放相比,失调电流、电压和电流噪声、摆率及增益带宽乘积指标均改善了 2~10 倍。
电压噪声频谱的 1/f 拐角频率位于 0.7Hz,与任何单片式运放相比至少低了三倍。由此实现的低频 (0.1Hz 至 10Hz) 噪声性能只有那些电源电流比其高出一个数量级的器件才能提供。
LT1078 和 LT1079 均可采用单个电源 (低至单节锂电池或两节 Ni-Cad 电池) 来运作。输入范围可至地电位以下。全 NPN 输出级可在吸收电流的同时摆动至地电位的几 mV 之内,并不需要耗电的下拉电阻器。
Applications
-
电池或太阳能供电型系统
- 便携式仪表
- 远端传感器放大器
- 卫星电路
-
微功率采样及保持
-
热电偶放大器
-
微功率滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 8
设计笔记 6
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1078ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1078CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1078IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1078IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1078IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1078ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1078ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1078S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1078S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1078SW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1078SW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1078ACN8#PBF | 量产 | |
LT1078CN8#PBF | 量产 | |
LT1078IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1078ACN8#PBF | 量产 | |
LT1078CN8#PBF | 量产 | |
LT1078IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1078ACN8#PBF | 量产 | |
LT1078CN8#PBF | 量产 | |
LT1078IN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1078IS8#PBF | 量产 | |
LT1078IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1078S8#PBF | 量产 | |
LT1078S8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1078IS8#PBF | 量产 | |
LT1078IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1078S8#PBF | 量产 | |
LT1078S8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1078IS8#PBF | 量产 | |
LT1078IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1078S8#PBF | 量产 | |
LT1078S8#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1078ISW#PBF | 量产 | |
LT1078ISW#TRPBF | 量产 | |
LT1078SW#PBF | 量产 | |
LT1078SW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT1078 Demo Circuit - Absolute Value Circuit (Full-Wave Rectifier)
- LT1078 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1078
- LT1078A
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论