eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1012

量产

微微安输入电流、微伏失调、低噪声运算放大器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • OP-07 型运放的性能:
    • 电源电流是 OP-07 的 1/8
    • 偏置和失调电流是 OP-07 的 1/20
  • 保证的失调电压:25μV (最大值)
  • 保证的偏置电流:100pA (最大值)
  • 保证的漂移:0.6μV/°C (最大值)
  • 低噪声,0.1Hz 至 10Hz:0.5μVP-P
  • 保证的低电源电流:500μA (最大值)
  • 保证的 CMRR:114dB (最小值)
  • 保证的 PSRR:114dB (最小值)
  • 保证的操作 (在 ±1.2V 电源)

LT1012
微微安输入电流、微伏失调、低噪声运算放大器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 14

设计笔记 9

技术文章 3

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1012
  • LT1012A
  • LT1012D
  • LT1012S8

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1012的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览