LT1008

量产

皮安输入电流、微伏失调、低噪声运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证偏置电流
    • TA = 25°C:100pA  最大值
    • TA = -55°C 至 125°C:600pA  最大值
  • 保证失调电压:120μV 最大值
  • 保证漂移:1.5μV/°C  最大值
  • 低噪声 (0.1Hz 至 10Hz):0.5μVP-P
  • 保证低电源电流:600μV 最大值
  • 保证 CMRR:114dB 最小值
  • 保证 PSRR:114dB  最小值
  • 保证电压增益和 5mA 负载电流
  • 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装
LT1008
皮安输入电流、微伏失调、低噪声运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1008
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1008的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览