eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT1001

量产

高精度运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证的低失调电压
    • LT1001C            60μV (最大值)
    • LT1001AM         15μV (最大值)
  • 保证的低漂移
    • LT1001C        1.0μV/°C (最大值)
    • LT1001AM     0.6μV/°C (最大值)
  • 保证的低偏置电流
    • LT1001C            4nA (最大值)
    • LT1001AM         2nA (最大值)
  • 保证的 CMRR
    • LT1001C          110dB (最小值)
    • LT1001AM       114dB (最小值)
  • 保证的 PSRR
    • LT1001C          106dB (最小值)
    • LT1001AM       110dB (最小值)
  • 低功率耗散
    • LT1001C          80mW (最大值)
    • LT1001AM       75mW (最大值)
  • 低噪声 0.3μVP-P

LT1001
高精度运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1001
  • LT1001A
  • LT1001S8

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览