DS9503

量产

ESD保护二极管,带有电阻

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有电压快速恢复功能的齐纳特性可防止ESD冲击
  • 高雪崩电压、低漏电流和低电容避免信号衰减
  • 兼容所有5V逻辑系列
  • 节省空间、低电感TSOC表面贴装封装
  • 片内5Ω电阻用于阳极和阴极端子的隔离
  • 工业温度范围
DS9503
ESD保护二极管,带有电阻
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

MAXREFDES132
MAXREFDES132 参考设计

1-Wire Shield

特性和优点

Features

  • DS2484 1-Wire master
  • F5 iButton socket
  • 6P6C RJ-11 jack
  • mbed.org library and Arduino libraries
  • Arduino® shield form factor

Competitive Advantages

  • Portable
  • Compact
  • Flexible
  • Cost effective
MAXREFDES132
1-Wire Shield

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览