DS75LV

量产

数字温度传感器和温度调节器

精度为±2.0°C的数字温度传感器,工作在1.7V至3.7V电源

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.7V至3.7V低压工作范围,扩展工作范围
  • 最大程度提高各种热管理应用的系统精度
    • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
    • 在-25°C至100°C温度范围内提供±2°C测量精度
    • 用户可配置温度计分辨率,从9位(默认值)至12位(0.5°C至0.0625°C)
  • 轻松升级LM75:引脚和软件兼容
  • 多节点共用同一总线简化分布式温度检测应用
    • 2线总线可挂接多达8片DS75LV
  • 提高可靠性和系统稳定性
    • 数据线具备内部噪声抑制(50ns抗尖峰脉冲)
    • 总线超时功能可防止2线接口出现闭锁
  • 内置关断模式,最大程度降低功耗
  • 灵活的用户自定义温度监控模式,可编程故障容错
DS75LV
数字温度传感器和温度调节器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
DS1775 量产 微型数字温度计及温度监控器
DS75LX 量产 数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能
DS7505 量产 高精度数字温度计和温度监控器
DS75 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS75LV的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览