DS7505

量产

高精度数字温度计和温度监控器

软件兼容于LM75/DS75的升级版温度传感器,精度可达±0.5°C,具有非易失温度调节门限存储

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围:1.7V至3.7V
  • 无需外部元件即可测量温度
  • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • 在0°C至+70°C温度范围内精度为±0.5°C
  • 用户可配置温度计分辨率,从9位(缺省)至12位(0.5°C至0.0625°C分辨率)
  • 9位数据转换时间为25ms (最大)
  • 温度调节设置可由用户定义且非易失(NV)
  • 单机温度调节能力
  • 通过2线串行接口(SDA和SCL引脚)读/写数据
  • 数据线在内部滤波以抑制噪声(50ns抗尖峰脉冲)
  • 可选的总线超时溢出特性可防止2线串行接口锁死
  • 多节点能力简化分布式温度检测应用
  • 与LM75引脚/软件兼容
  • 采用8引脚SO或µMAX®封装
DS7505
高精度数字温度计和温度监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 4
DS1775 量产 微型数字温度计及温度监控器
DS75LX 量产 数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能
DS75LV 量产 数字温度传感器和温度调节器
DS75 量产 数字温度计和温度监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


参考电路

MAXREFDES9001: Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Google Cloud
MAXREFDES9001 参考设计

Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)

特性和优点

  • DS28S60 ChipDNA technology protects private and secret keys against invasive attacks.
  • DS28S60 provides end-to-end security using hardware-based ECDSA authentication, ECDH key exchange, and AES-GCM authenticated encryption.
  • Complete low-power sensor node board design
  • Sample LoRaWAN gateway implementation based on Raspberry Pi
  • Sample cloud application implemented in AWS infrastructure highlighting end-to-end security with the sensor board’s DS28S60 including ECDH key exchange, and AES-GCM secure communication.
  • Source code
  • Peripheral module-compatible sensor expansion port
  • Raspberry Pi enables portable LoRaWAN gateway deployment.
MAXREFDES9001
Secured IoT LoRa Sensor Nodes using the DS28S60 and Amazon Web Services (AWS)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS7505的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览