DS600

推荐新设计使用

精度为±0.5°C、模拟输出温度传感器

模拟温度传感器,在2.7V至5.5V工作电压和-20°C至+100°C宽温度范围内可以保持±0.5°C精度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±0.5°C的精度(-20°C至+100°C)
  • -40°C至+125°C全温度范围内保持±0.75°C的精度
  • 不需要外部元件
  • 6.45mV/°C输出增益,0°C时偏移量为509mV
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 用户可编程温度调节功能
  • 关断模式下器件进入低功耗待机模式
  • 焊盘裸露的8引脚µSOP封装,可实现快速温度响应
DS600
精度为±0.5°C、模拟输出温度传感器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS600的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览