DS60
量产模拟温度传感器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 经过工厂校准的+6.25mV/°C的灵敏度,以及0°C时424mV的直流偏置
- 在0°C至+85°C的温度范围内,具有±2.0°C的精度
- -40°C至+125°C的测温范围
- 超低电源电流(最大125µA)
- 微型SOT-23-3封装
- 宽电源电压范围(+2.7V ≤ VDD ≤ +5.5V)
- 与LM60功能兼容
- 用于监视包括电池包、硬盘驱动器、打印机,或者其他任何空间紧凑或者功耗受限的热敏感系统
DS60为模拟温度传感器,可测量自身温度,同时将测量到的温度成比例的以输出电压(VO)的形式提供给使用者。输出电压的特性经过工厂校准,具有+6.25mV/°C的典型灵敏度以及0°C时的+424mV的直流偏置。该器件工作在-40°C至+125°C的温度范围内,对应+174mV至+1205mV的输出电压范围。DS60在0°C至+85°C温度范围,以及+2.7V至+5.5V的电压范围内,具有±2.0°C的精度。在工作温度范围以及全电源电压范围内,具有±3.0°C的精度。因为在整个温度范围内,输出电压均为正,因此无需负电源电压。
DS60的小尺寸,低工作电流,以及宽电源电压的特性,使其理想用于电池供电的系统中。欲进一步降低功耗,可以采用可源出125µA电流的逻辑门输出为DS60供电,因此当逻辑输出为0时,DS60可以进入零功耗待机模式。
应用
- 汽车
- 医疗装置
- 自动售货机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS60R+T&R | 3-SOT_23-N/A | ||
DS60R+U | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS60R+T&R | 量产 | |
DS60R+U | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS60的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论