DS4560
DS4560
量产12V热插拔开关
集成自保护电子开关,可安全插入或拔出12V背板
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 板上25mΩ功率MOSFET
- 可调节短路电流及过载电流限制
- 可调节输出电压摆率
- 可调节上电定时器,带有外部使能
- 输出过压限制
- 板上过热保护
- 板上电荷泵
- 提供闭锁及自动重试版本
- 工作电压为9.0V至13.2V
- 8引脚SO (150mil)无铅封装
- UL认证记录E211395
DS4560是独立的热插拔开关,专用于+12V电源总线,可以限制电流并控制上电后的输出电压上升速率。器件内置25mΩ n沟道功率MOSFET,进行闭环控制时可以确保电流不超过可调节的门限值。允许流过器件的最大电流由ILIM引脚的外部电阻设置。
DS4560还可以控制上电后的输出电压上升速率。VRAMP引脚的外接电容用于设置电压上升斜率。可以始终对输出电压进行箝位,以保持输入过压时不会损坏负载。DS4560还包含一个可调节的上电定时器。TIMER引脚的外接电容决定DS4560上电复位后经过多长时间为负载加电。TIMER引脚也可由数字逻辑输出驱动,以控制使能器件。
DS4560内部包括带有滞回的温度传感器。如果工作条件导致器件温度超过内部温度门限,DS4560将无条件关断并锁存故障状态,直到重新上电复位(DS4560S-LO)或等待器件经过一段延迟时间冷却后再重新启动(DS4560-AR)。
应用
- 基站
- InfiniBand™
- PCI/PCI Express®
- RAID/硬盘驱动器
- 服务器/路由器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS4560S-AR+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS4560S-AR+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS4560S-LO+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS4560S-LO+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
DS4560S-AR+ | 量产 | |
DS4560S-AR+T | 量产 | |
DS4560S-LO+ | 量产 | |
DS4560S-LO+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS4560的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论