DS3153

单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU

业内尺寸最小的多通道DS3/E3和STS-1 LIU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 应用于DS3、E3和STS-1的单、双、三或四路集成发送器、接收器和抖动抑制器
  • 每个端口均可独立配置
  • 完成接收时钟/数据恢复以及发送波形整形
  • 硬件或CPU总线配置选项
  • 抖动抑制器可以放置在接收通道或发送通道
  • 可连接长度为380m (DS3)、440m (E3)或360m (STS-1)的75Ω同轴电缆
  • Tx和Rx使用1:2变压器
  • 需要最少的外部元件
  • 本地/远程环回
  • 3.3V低功耗工作(容许5V I/O)
  • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
  • 小型封装:144引脚,13mm x 13mm、热增强型CSBGA
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
DS3153
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
DS3151、DS3152、DS3153、DS3154:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
DS3150 最后购买期限 3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
DS3112 TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器
DS3141 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3142 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3143 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3144 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS3153DK

三路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件

特性和优点

  • 已安装DS3153,提供最佳信号完整性
  • 为全部四个LIU提供BNC连接器、变压器和端接无源器件
  • 模拟信号通路经过了周密布线
  • 为外部数据发送/接收或外部远程环回提供设备端连接器
  • 板上DS3和E3晶振
  • DS3153配置为CPU总线工作模式,可完全控制整个器件
  • 板载Dallas微处理器和所提供的软件支持对DS3153寄存器组的点击访问
  • 为中断、信号丢失、发送器监测和PRBS同步信号提供LED指示
  • 提供VDD和GND香蕉插孔连接器,可使用实验室电源
  • 独立的DS3153 VDD允许测量IDD
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS3153DK是用于评估DS3153三路DS3/E3/STS-1 LIU、简单易用的评估板。电路板安装了表面贴装DS3153,对模拟信号引线的周密布板确保信号的完整性,用于演示DS3153的发送与接收功能。板上安装了Dallas的8051兼容微处理器,所提供的软件允许用户从个人计算机上点击访问配置寄存器和状态寄存器。电路板上的LED用来指示四个通道的中断、信号丢失、发送监测以及PRBS同步信号状态。该电路板在发送与接收差分双绞线的线路端提供BNC连接器,为成帧器接口信号提供50引脚连接器。所有LED和连接器均用丝网作了清晰的标记,便于区分相关信号。

DS3153DK
三路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds3153的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览