DS3112

TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 五种工作模式
    • M13复用(28路T1至DS3)
    • E13复用(16路E1至E3)
    • G.747复用(21路E1至DS3)
    • 非信道化DS3成帧
    • 非信道化E3成帧
  • M13或C位奇偶DS3成帧
  • G.751 E3成帧
  • 告警产生与检测
  • 带256字节FIFO的HDLC控制器
  • FEAC控制器
  • BERT (误码率测试器)
  • 两个T1/E1上/下路端口
  • 27 x 27mm 256引线BGA封装
DS3112
TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 9
DS3141 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3142 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3143 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
DS3144 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

IBIS 模型 1


评估套件

DK2000

高性能演示套件母板

特性和优点

  • 可以同时与4个子卡接口
  • 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
  • 提供对所有电信IC寄存器与性能的点击访问
  • 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
  • 在目标电路板设计完成之前支持电信软件包开发
  • 64MB的DRAM、4MB的闪存
  • 支持5V、3.3V和2.5V电信IC
  • 为子卡到子卡以及子卡到处理器的TDM数据流提供硬件支持
  • 为UTOPIA II接口提供硬件接口
  • 侧面TIM连接器为高性能应用提供对PowerPC 60x总线的访问
  • 为电路板元件的系统内编程提供多种连接器

产品详情

DK2000是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的强大、灵活的平台。安装了IC的子卡经过专门设计可插入DK2000的连接器中。DK2000提供Motorola MPC8260 PowerQUICC II通信处理器、L2超高速缓存、DRAM、闪存、各种时钟和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读写操作。

DS3112RD

DS3/E3多路复用器参考设计

特性和优点

  • 已焊接DS3150和DS3112
  • 为LIU提供BNC连接器、变压器,以及端接无源器件
  • 考究的模拟信号通道布局
  • DK2000接口提供外部数据通道
  • 存储器映像的PLD用于DS3150的控制
  • 用于外部时钟和线路端接口的BNC连接器
  • DK101/DK2000接口及包含的软件提供对于DS3112寄存器组的点击访问
  • 用于信号丢失、发送驱动监视以及PRBS同步指示的LED

产品详情

DS3112RD是DS3112 DS3/E3成帧器/复用器和DS3150 DS3/E3 LIU的参考设计。两种器件都是表面贴装的,以减小电路板尺寸并保证信号完整性。与DK101/DK2000的接口以及包含的软件可以实现从个人计算机上点击访问配置与状态寄存器。板上的LED用来指示LIU的信号丢失、发送驱动监视,以及PRBS同步状态。电路板上提供了用于外部时钟的BNC连接器,线路侧的发送与接收差分对,以及用于数据通道接口的连接器。PLD提供注册访问LIU控制引脚以及时钟和数据通道控制。

DK101

低成本演示套件母板

特性和优点

  • 评估时基于PC的演示软件与电信IC连接
  • 提供对所有电信IC寄存器和性能的点击访问
  • 128kB闪存和264kB SRAM
  • 演示软件用户接口可以定制,能够用简单的文本编辑
  • 对于高级应用,允许下载并运行用户程序包
  • 支持3.3V和5V电信IC
  • 板上振荡器:3.088MHz (2 x DS1)、16.384MHz (8 x E1)和44.736MHz (DS3)
  • 四路通用开关用于定制程序包
  • Motorola ONCE/BDM连接器用于代码开发和调试

产品详情

DK101是用来评估Dallas Semiconductor电信IC的通用演示板平台。安装了IC的子卡经过专门设计,可以插入DK101连接器中。DK101提供微处理器、基于闪存或SRAM的程序存储器、各种振荡器和支持逻辑以及用来与主机PC接口的RS-232接口。出厂后,处理器运行通用的程序包,用基于PC的演示软件执行对子卡的读、写操作。对于高级应用,可以通过处理器下载并运行用户程序包。

DK2000
高性能演示套件母板
DS3112RD
DS3/E3多路复用器参考设计
DK101
低成本演示套件母板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览