DS3144

单/双/三/四路、DS3/E3成帧器

业内尺寸最小、成本最低的DS3/E3成帧器,提供4个独立通道

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片集成了一/二/三/四个独立的DS3/E3成帧器
  • 成帧与格式化为M23 DS3、C位奇偶校验DS3和G.751 E3
  • LIU接口可以是二进制(NRZ)或双极性(POS/NEG)
  • B3ZS/HDB3编码器和解码器
  • 生成与检测DS3/E3告警
  • 每个通道集成了HDLC控制器
  • 每个通道集成了FEAC控制器
  • 每个通道集成了位误码率测试器(BERT)
  • 大规模的性能监视计数器
  • 线路、诊断和净负荷环回
  • 外部控制插入端口的上层传输
  • 支持外部定时或环回定时
  • 不工作时成帧器可关断
  • 8位微处理器端口,支持多路复用或非多路复用总线(Intel或Motorola)
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出
  • 144引脚13mm x 13mm CSBGA封装
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
  • 其它特性列在PDF数据资料的第6页
DS3144
单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
DS3112 TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器
DS3150 最后购买期限 3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
DS3151 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
DS3152 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

BSDL 模型文件 1


评估套件

DS3144DK

四路DS3/E3成帧器演示套件子卡

特性和优点

  • 演示DS3144四路DS3/E3成帧器
  • 包括DS3154四路LIU、变压器、BNC网络连接器和以及端接无源器件,通过同轴电缆与测试设备连接
  • 兼容于DK101和DK2000演示主板
  • 通过DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS3144寄存器组
  • 所有设备侧的成帧器引脚可以方便地连接外部数据线
  • 存储器映射FPGA为成帧器和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步信号连接
  • LED指示帧丢失、信号丢失和中断状态
  • 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识

产品详情

DS3144开发板是一款易于使用的评估板,用于评估DS3144四路DS3/E3成帧器。该评估板设计作为DK101主板或DK2000主板的子板。DS3144DK安装了DS3144DK四路成帧器、DS3154四路LIU以及变压器、端接电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000接口和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式进行配置,访问状态寄存器。板上LED可以指示信号丢失、帧丢失和中断状态。板上FPGA包含复用逻辑,能够以不同配置实现成帧器端口的互连以及与DK2000的连接。

DS3144DK
四路DS3/E3成帧器演示套件子卡

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3144的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览