DS3142
单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
业内尺寸最小、成本最低的DS3/E3成帧器,提供4个独立通道
Viewing:
产品详情
- 单片集成了一/二/三/四个独立的DS3/E3成帧器
- 成帧与格式化为M23 DS3、C位奇偶校验DS3和G.751 E3
- LIU接口可以是二进制(NRZ)或双极性(POS/NEG)
- B3ZS/HDB3编码器和解码器
- 生成与检测DS3/E3告警
- 每个通道集成了HDLC控制器
- 每个通道集成了FEAC控制器
- 每个通道集成了位误码率测试器(BERT)
- 大规模的性能监视计数器
- 线路、诊断和净负荷环回
- 外部控制插入端口的上层传输
- 支持外部定时或环回定时
- 不工作时成帧器可关断
- 8位微处理器端口,支持多路复用或非多路复用总线(Intel或Motorola)
- 3.3V供电,容许5V输入和输出
- 144引脚13mm x 13mm CSBGA封装
- 支持IEEE 1149.1 JTAG
- 其它特性列在PDF数据资料的第6页
DS3141/DS3142/DS3143/DS3144器件包括了成帧和格式化4路独立的DS3或E3通道的所有必要电路。这些器件中的每个成帧器都可以独立配置用来支持M23 DS3、C位奇偶校验DS3或G.751 E3。这些成帧器不需要粘接逻辑便可以直接与各种线路接口单元(LIU)、微处理器总线以及其他系统元件接口。每个DS3/E3成帧器都具有各自的HDLC控制器、FEAC控制器和BERT,并完全支持误码检测与生成,具有性能监视及环回等功能。
应用
- 接入集线器
- ATM与帧中继设备
- 数字交叉连接
- PBX
- 路由器/交换机
- SONET/SDH和PDH多路复用器
- 测试设备
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3142的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论