DS3141

单/双/三/四路、DS3/E3成帧器

业内尺寸最小、成本最低的DS3/E3成帧器,提供4个独立通道

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单片集成了一/二/三/四个独立的DS3/E3成帧器
  • 成帧与格式化为M23 DS3、C位奇偶校验DS3和G.751 E3
  • LIU接口可以是二进制(NRZ)或双极性(POS/NEG)
  • B3ZS/HDB3编码器和解码器
  • 生成与检测DS3/E3告警
  • 每个通道集成了HDLC控制器
  • 每个通道集成了FEAC控制器
  • 每个通道集成了位误码率测试器(BERT)
  • 大规模的性能监视计数器
  • 线路、诊断和净负荷环回
  • 外部控制插入端口的上层传输
  • 支持外部定时或环回定时
  • 不工作时成帧器可关断
  • 8位微处理器端口,支持多路复用或非多路复用总线(Intel或Motorola)
  • 3.3V供电,容许5V输入和输出
  • 144引脚13mm x 13mm CSBGA封装
  • 支持IEEE 1149.1 JTAG
  • 其它特性列在PDF数据资料的第6页
DS3141
单/双/三/四路、DS3/E3成帧器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
DS3112 TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器
DS3150 最后购买期限 3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
DS3151 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
DS3152 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

BSDL 模型文件 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3141的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论