DS3150
最后购买期限3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器
Viewing:
产品详情
- 应用于DS3、E3和STS-1的集成发送器、接收器和抖动抑制器
- 完成接收时钟/数据恢复以及发送波形整形
- 抖动抑制器可以放置在接收通道或发送通道
- AGC/补偿器模块可以处理从0dB至15dB的电缆损耗
- 与最大长度380m (DS3)、440m (E3)或360m (STS-1)的75Ω同轴电缆连接
- 内置前置放大器,直接与DSX监视器信号(20dB平坦损耗)接口
- 内置B3ZS和HDB3编码器/解码器
- 双极性和NRZ接口
- 本地/远程环回
- 板上215 - 1与223 - 1 PRBS生成器和监测器
- 线路匹配(LBO)控制
- 发送线路驱动器的监视器用来核查有故障的发送器或短路的输出
- 完备的DS3 AIS发生器(ANSI T1.107)
- 无帧全1发生器(E3 AIS)
- 为无粘接接口提供时钟反转
- 为低功耗模式和保护切换应用提供三态线路驱动器
- 信号丢失(LOS)检测器(ANSI T1.231和ITU G.775)
- 需要最少的外部元件
- 可替代TDK 78P2241/B和78P7200L (参考应用笔记362)
- 引脚兼容于TDK 78P7200
- 3.3V工作(容许5V I/O),110mA最大值
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 小型封装:28引脚PLCC和48引脚TQFP
DS3150可以实现在物理层与DS3、E3和STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、B3ZS/HDB3解码及信号丢失监视。发送器对输出数据流进行编码,驱动标准兼容波形至75Ω同轴电缆。抖动抑制器可以映射到接收通道或发送通道。
应用
- 接入集线器
- ATM与帧中继设备
- CSU/DSU
- 数字交叉连接
- DSLAM
- PBX
- 路由器
- SONET/SDH和PDH多路复用器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 6
技术文章 8
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 9 | ||
DS3151 | 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU | |
DS3152 | 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU | |
DS3153 | 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU | |
DS3154 | 单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU |
DS3112 | TEMPE T3/E3复用器、3.3V T3/E3成帧器及M13/E13/G.747复用器 | |
DS3141 | 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器 | |
DS3142 | 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器 | |
DS3143 | 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器 | |
DS3144 | 单/双/三/四路、DS3/E3成帧器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3150的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论