DS1925
推荐新设计使用具有122KB数据记录内存的iButton高密度温度记录器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 提供最终产品的高质量温度数据评估
- 温度测量精度为±0.5°C,可存储多达125,440个带时间标记的温度值 Values
- 支持以短时间间隔灵活监测和记录长时间温度数据
- 唯一的工厂激光64位序列号确保绝对可追溯性,因为没有两个部件是相同的
- 高度可配置的数据记录和安全选项
- 可编程采样速率:5分钟至273小时
- 可编程延迟时间后启动温度记录,或温度报警触发立即启动温度记录
- 所有存储器和配置寄存器都具有两级密码保护
- 监测并报告内部电池电量,即使电池电量耗尽,依然能够输出记录的温度数据
- 坚固耐用,高效操作
- 耐用的不锈钢外壳可承受恶劣的环境和条件
- 使用单触点1-Wire接口与主机系统通信
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录,时间间隔从5分钟到273小时不等。此外,还有512字节的非易失性存储器用于存储特定应用信息。采集数据任务可以通过编程设置为在用户定义的延迟后或温度警报后立即开始。对存储器和控制功能的访问受密码保护。DS1925通过串行1-Wire®协议配置并与主机计算设备通信,只需一根数据线和一个接地回路即可实现。每个DS1925均由工厂印刻保证特有的64位注册号,确保产品可追溯。坚固耐用的不锈钢封装能够耐受恶劣的应用环境,例如污垢、湿气和冲击等。使用配件,可将DS1925安装在几乎任何物体上,包括集装箱、货盘和袋子。
应用
- 生命科学
- 食品安全
- 制药和医疗用品高温记录(过程监控、工业监控)
- 冷链温度记录
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1925L-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 12, 2020 - 2021 ASSEMBLY |
||
DS1925L-F5# | 量产 | |
2月 27, 2019 - 1919 ELECTRICAL DATASHEET |
||
DS1925L-F5# | 量产 | |
1月 4, 2018 - 1755 ASSEMBLY |
||
DS1925L-F5# | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
DS1925L-F5# | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1925的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论