DS1922E

量产

iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器

业内尺寸最小的独立式数据记录器,可测量、记录最高140°C下的数据

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
  • 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
  • 测温精度:+110°C至+140°C范围内为±1.5°C、+15°C至+110°C范围内精度典型值为±7°C
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 采样速率从1秒至273小时
  • 温度告警具有可编程的高、低触发点
  • 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
  • 通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
  • 576字节通用存储器
  • 所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
  • 利用1-Wire协议,通过单个数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,高速模式下可达125kbps
  • 工作温度范围:+15°C至+140°C
DS1922E
iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度数据记录器 1
DS1922T 量产 iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1922E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览