DS1706

量产

3.3V及5.0V MicroMonitor

产品模型
21
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 停止并重新启动失控的微处理器
  • 在电源瞬变期间对微处理器进行限制
  • 发生电源故障后自动重启微处理器
  • 监控按钮的外部覆盖情况
  • 3.3V系统的复位精度为5%、10%或20%,5.0V系统的复位精度为5%或10%
  • 无需分立元件
  • 3.3V 20%容差,适用于3.0V系统
  • 与MAXIM MAX705/MAX706引脚兼容,采用8引脚DIP、8引脚SO和µSOP封装
  • 8引脚DIP、8引脚SO和8引脚µSOP封装
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
DS1706
3.3V及5.0V MicroMonitor
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览