DS1231

量产

电源监测器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监控输入和电源并在即将发生故障时发出警告
  • 提供有序关断
  • 启动并保持处理器复位,直到电平不安全
  • 容差阈值水平可设置为5%或10%
  • 上电时自动重新启动处理器
  • 暂停重新启动,直到系统稳定
  • 工作范围:0°C至+70°C(DS1231和DS1231S)
    -40°C至+85°C(DS1231-N和DS1231S-N)
  • 可选低电平有效NMI迟滞(200mV =“-20”、350mV =“-35”、500mV =“-50”)
DS1231
电源监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1231的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览