ADXL377
最后购买期限三轴高G模拟MEMS加速度计
Viewing:
产品详情
- 三轴检测
- 小尺寸、薄型封装
- 3 mm × 3 mm × 1.45 mm LFCSP
- 低功耗:300 μA(典型值)
- 单电源供电:1.8 V至3.6 V
- 抗冲击能力:10,000 g
- 出色的温度稳定性/li>
- 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
- 符合RoHS/WEEE和无铅要求
ADXL377是一款模拟、三轴、高 g MEMS加速度计,提供经过信号调理的电压输出,满量程加速度测量范围为±200 g(最小值)。该器件设计用于测量高冲击事件导致的动态加速度,且不会出现传感器饱和。ADXL377的模拟输出提供对冲击事件的全面可见性,因此不会丢失任何潜在的关键数据。
用户使用XOUT、YOUT和ZOUT引脚上的电容CX、CY和CZ选择该加速计的带宽。可以根据应用选择合适的带宽,X轴和Y轴的带宽范围为0.5 Hz至1600 Hz,Z轴的带宽范围为0.5 Hz至1200 Hz。因此,ADXL377可用于在具有高频器件的工业应用中检测冲击和撞击事件。
ADXL377提供小尺寸、薄型、3 mm × 3 mm × 1.45 mm、16引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP_LQ)。
应用
- 脑震荡和头部创伤检测
- 强力事件检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 4
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adxl377的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论