ADXL330

最后购买期限

小尺寸、低功耗、三轴±3G iMEMS®加速计

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 三轴检测
  • 小尺寸、薄型封装:4×4×1.45mm LFCSP
  • 低功耗:180 µA(1.8V,典型值)
  • 单电源供电:1.8V至3.6V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求

ADXL330
小尺寸、低功耗、三轴±3G iMEMS®加速计
ADXL330 Functional Block Diagram ADXL330 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADXL335 量产 小尺寸、低功耗、三轴±3G 加速度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADXL330
ADXL330评估板

最新评论

近期浏览