ADXL206
推荐用于新设计精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 在单芯片IC上实现高性能、双轴加速度计
- 环境温度范围:−40°C至+175°C
- 长寿命:TA = 175°C时保证1000小时
- 13 mm × 8 mm × 2 mm侧面钎焊陶瓷双列直插式封装
- 分辨率:1 mg (60 Hz)
- 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值)
- 高零g偏移可重复性
- 高灵敏度精度
- 利用单个电容调整带宽
- 单电源供电
- 符合RoHS标准
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。
这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5 g,既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。
典型本底噪声为110 μg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)解析1 mg(0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XOUT和YOUT引脚上的电容 CX 和 CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL206提供13 mm × 8 mm × 2 mm、8引脚侧面钎焊陶瓷双列直插式封装(SBDIP)。
应用
- 地质勘探倾斜和振动测量
- 极高温度工业产品
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 4
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL206HDZ | 8-Lead Side Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 10, 2018 - 17_0071 ADXL206 SBDIP Assembly Transfer to Analog Devices Philippines |
||
ADXL206HDZ | 量产 | |
10月 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL206HDZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册