ADUM4223

量产

5 KV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    • 高端或低端相对于输入:537 VDC PEAK
    • 高端/低端差分:800 VDC PEAK
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1
    • ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V V DD2
    • ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V V DD2
    • ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V V DD2
  • 精确定时特性
    • 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
    • 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 热关断保护
  • 默认低电平输出
  • 安全和法规认证
    • ADuM4223 16引脚宽体SOIC封装
      • UL认证(UL 1577)
        • 1分钟5000 V rms,SOIC长封装
      • CSA元件验收通知5A
      • VDE合格证书
        • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
        • VIORM = 849 V峰值
  • 通过汽车应用认证
ADUM4223
5 KV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuM3223-ADuM4223

ADuM3223和ADuM4223评估板

特性和优点

  • 峰值输出电流:4 A
  • 高工作频率: 1 MHz(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • 支持TO-263或TO-252 IGBT/MOSFET
  • 自举选项

产品详情

EVAL-ADuM3223AEBZ和EVAL-ADuM4223AEBZ分别支持隔离式精密半桥驱动器ADuM3223和ADuM4223。 由于评估板尺寸支持采用TO-263或TO-252封装的IGBT和MOSFET,因此ADuM3223和ADuM4223可通过很多不同的功率器件来评估。 评估板还允许高端电源自举至低端电源。

 

ADuM3223A型号可在各方面代表ADuM3223型号,因为它具有低的最小输出电压(4.5 V)。 ADuM3223B和ADuM3223C型号的最小输出电压分别为7.5 V和11.5 V。 同样,ADuM4223A型号可在各方面代表ADuM4223型号。

 

有关ADuM3223和ADuM4223的完整信息可参见ADuM3223/ADuM4223数据手册,使用评估板时,这些数据手册应与UG-368配合使用。

eval board
隔离式逆变器平台

隔离式逆变器平台评估板

特性和优点

隔离式逆变器平台可让用户:

  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的新型、全功能隔离式栅极驱动器(ADuM4135)技术(EV-MCS-ISOINVEP-Z)
  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的简单双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)技术(EV-MCS-ISOINV-Z)
  • 在实际开关环境下,评估ADI Σ-Δ型调制器(AD7403)的电压和电流测量或反馈
  • 采用ADI隔离式Σ-Δ型电流和电压反馈开发电机控制算法
  • 采用灵活的硬件开发平台对电机控制软件/固件执行基准测试
  • 使用ADP1621评估精巧的栅极驱动器偏置电源解决方案

产品详情

隔离式逆变器平台是一种快速开发系统,可用于三相逆变器应用中的硬件和/或软件开发,重点关注电机控制。通过多个测试点和连接选项,在高度可配置、面向系统的平台中实现ADI隔离技术的灵活评估。轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量、隔离式栅极驱动器以及功率控制器的优势,可能也适合高达800V直流母线电平下的全系统应用。它有两种型号:隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。

解决方案概览
隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台提供电源板,该板采用直流输入,提供三相可变频率、可变电压和对三相电机或负载的可变死区时间PWM输出。逆变器以开环平台方式提供,并提供反馈信号供应用开发人员关闭控制环路。对于隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINV-Z),通过∑-∆调制器将两个隔离电流相位至相位和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由三个双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)驱动。对于带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINVEP-Z),通过∑-∆调制器将三个隔离相位电流和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由带去饱和保护功能和米勒箝位的六个独立隔离式栅极驱动器(ADuM4135)驱动。两款平台均提供直流(非交流)输入,为直流母线电压电平带来灵活性(不受交流线路尖峰限制)。

该板设计为采用24Vdc-800Vdc的直流电源。未强制通风冷却的情况下,电源板额定值高达2kVA。加入风扇冷却后,便可实现更高的功率吞吐量。由串联二极管组成的半波整流器位于输入端,因此如有需要,电源板可从交流电源驱动。然而,这种情况下会限制输出功率。如需全交流前端,逆变器平台可配合最高300W的ADP1047评估板或最高600W的ADP1048评估板使用。逆变器板上提供隔离式I2C接口,因此ADP104x评估板可通过同样的处理器/FPGA接口轻松控制。逆变器套件具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转三相电机。演示软件以IAR Embedded Workbench C项目或可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、开环电压频率比速度控制和数据可视化。

套件内容

硬件:
  • 24-800Vdc、2Kva隔离式逆变器板(2种版本)
  • 适配器板,用于连接EZkit
  • USB转串行适配器,以便使用GUI
  • 单独出售:ADI ADSP-CM408 EZ Kit

软件:

  • IAR Embedded Workbench C项目
  • 可执行演示应用程序
  • 基于.NET的图形用户界面(GUI)


备注:

EVAL-ADuM3223-ADuM4223
ADuM3223和ADuM4223评估板
隔离式逆变器平台
隔离式逆变器平台评估板

最新评论

近期浏览