ADSP-BF532
量产400 MHz高性能Blackfin处理器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 性能达400MHz/800MMACs,能在多媒体应用中实现多通道音频及CIF格式的视频处理
- 增强的动态电源管理和片上内核稳压电路使处理器可在0.8V电压下工作,从而延长了便携式应用的电池使用寿命
- 面向应用的外设可为数据采集应用提供与通用转换器的无缝连接
- 多款低成本、引脚和代码兼容的系列产品能在成本敏感的消费类应用中实现软件差异性
ADI公司最初的产品系列ADSP-BF531、ADSP-BF532与ADSP-BF533可提供Blackfin处理器所有的易用性和架构特性。这三款处理器完全引脚兼容,区别仅在于性能和片上存储器不同,从而能够降低风险,满足不同的终端应用需求。所有三款处理器均具有低功耗及可扩展的性能,提供了从低成本到极高性能的产品选项。
ADSP-BF532可提供出色的性能、大容量的片上存储器,以及一系列面向应用的外设。高集成度的特性集合与极具竞争力的价格(万片订量报价为7.5美元/片)使其特别适合于同时需要高级功能和低成本的应用,如汽车远程信息处理、信息设备,以及有线/无线通信系统。
高集成度
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 57
技术文章 8
处理器手册 2
产品亮点 3
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 3
客户案例研究 11
参考电路 1
产品选型指南 1
评估工具包手册 10
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF532SBBCZ400 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 176 ld LQFP (24x24mm) | ||
ADSP-BF532SBSTZ4RL | LQFP 1.4 MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 5, 2013 - 13_0188 Datasheet changes for Blackfin ADSP-BF531/ BF532/ BF533 Processors |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 | |
6月 9, 2010 - 10_0112 Datasheet Update for ADSP-BF531/BF532/BF533 Products |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 | |
9月 2, 2009 - 09_0028 Material set change for 12x12mm CSP_BGA package (Affects ADSP-BF531/BF531W, ADSP-BF532/BF532W and ADSP-BF533/BF533W generics) |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 | |
ADSP-BF532SBSTZ4RL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件模块 2
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论