ANAGRAM Technologies公司与StreamUnlimited BlueTiger™ Connected Optical Drive Platform(一体化光盘驱动器平台)
ANAGRAM Technologies BlueTiger™ Connected Optical Drive Platform(一体化光盘驱动器平台)通过增强音频和视频处理、简化连接以及实现新一代高级数字媒体内容的传输,为制造商提供了一条打造与众不同光驱产品的途径。 BlueTiger参考解决方案基于业界较领先的Analog Devices, Inc.(简称ADI)Blackfin®处理器,由即时可造(RFM)的硬件平台、高质量CD/DVD装载器和可定制的软件框架组成,因此制造商能够显著加快产品上市、降低开发成本,进而牢牢把握新的媒体融合市场机会。
平台优势
- 可定制软件CD和音频处理解决方案
- 通过平台和产品线开发降低开发与系统整体成本
- 借助成本优化、即时可造的硬件平台缩短上市时间
- 利用可配置的软件框架提高对媒体融合市场新机会的响应能力
- 通过定制的软件数字音频处理算法打造与众不同的产品
- 发展规划面向新的多媒体格式、网络化和高级数字媒体内容传输,并提供低成本实施途径
应用示例
- 一体化CD/MP3/WMA播放器
- 集成接收机 – CD/DAB
- 家庭音乐服务器和点唱机
- 网络音频播放器和客户端
- 多房间无线音频系统
CD-100参考设计特点
BlueTiger CD-100参考设计提供一种一体化CD/MP3/WMA播放器,支持有损和无损音频。 该设计将多种音频格式、媒体接口、连接方案与专用CD伺服解码软件解决方案融为一体。 借助这种设计,制造商就能运用产品线策略,由单一平台开发多种创新衍生产品,以满足各种特定需求,例如:高级CD和一体化压缩音频播放器,支持数字音频中心的集成式CD/DAB接收机,以及其它需要家庭媒体服务器连接能力的CD系统。
- CD-DA回放,支持CD-Text和CD-ROM
- 软件控制的Philips Servo,包括Enduro™ CD伺服错误恢复系统
- 支持JPL-2580盘式装载器和JPSL-33槽式装载器
- 兼容业界领先的CD和DVD OPU
- MP3 / WMA / FLAC / LPCM音频解码
- MP3 / WMA / FLAC / LPCM音频解码
- 可定制的Master UI及VFD驱动器
- 从设备命令接口(I2C、SPI或UART)
- 提供定制音频后处理
- ANAGRAM Q5™采样速率转换
- 先进的ANAGRAM Sonic2™线性化技术
- PC接口工具支持快速开发应用程序
- 可用于低成本Blackfin处理器

处理器
操作系统
- ADI公司VDK
工具
- PC伺服接口控制应用程序
- 支持JTAG调试的CD-100参考硬件平台
联系信息
针对BlueTiger Connected Optical Drive Platform的ODM服务由奥地利StreamUnlimited Optical Storage GmbH提供。
StreamUnlimited Optical Storage GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 10
1100 Vienna, Austria
电话:+43 1 60101 4998
电子邮件: sales@anagramtech.com
ANAGRAM Technologies
Z.I. Le Tresi 6A, 1028 Preverenges, Switzerland
电话:+41 21 804 1960
电子邮件: sales@anagramtech.com