ADSP-BF531
量产400MHz低成本Blackfin处理器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 400MHz/800MMAC的性能可实现多媒体应用中的多通道音频和CIF视频处理
- 具备片上内核电压调节功能的增强型动态电源管理可实现0.8V的工作电压,从而延长便携应用中的电池使用寿命
- 针对数据采集应用而优化的外设,提供与通用转换器的无缝连接
- 低成本且引脚和代码兼容的系列衍生产品,使得在成本敏感的消费类应用中的软件差异化成为可能
ADI公司早期的ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533产品系列具备Blackfin处理器的所有简单易用和架构上的特性。这三个处理器全部完全引脚兼容,仅在其性能和片上存储器方面有所不同,从而降低了风险,并提供根据终端应用要求进行灵活扩展的能力。所有这三个处理器都具备低功耗以及从低成本到极高性能的可扩展性能。
ADSP-BF531是Blackfin处理器系列的低成本切入点。它实现了性能、外设集成和价格之间的完美平衡,非常合适用于便携式测试设备、嵌入式调制解调器、生物特征识别和消费类音频等大多数对成本敏感的应用。
高集成度
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 57
技术文章 8
处理器手册 2
产品亮点 3
软件手册 11
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
产品亮点 3
客户案例研究 12
参考电路 2
产品选型指南 1
评估工具包手册 10
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-BF531SBBCZ400 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF531SBSTZ400 | 176 ld LQFP (24x24mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 5, 2013 - 13_0188 Datasheet changes for Blackfin ADSP-BF531/ BF532/ BF533 Processors |
||
ADSP-BF531SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 量产 | |
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF531SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 量产 | |
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 | |
6月 9, 2010 - 10_0112 Datasheet Update for ADSP-BF531/BF532/BF533 Products |
||
ADSP-BF531SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 量产 | |
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 | |
2月 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF531SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 量产 | |
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 | |
9月 2, 2009 - 09_0028 Material set change for 12x12mm CSP_BGA package (Affects ADSP-BF531/BF531W, ADSP-BF532/BF532W and ADSP-BF533/BF533W generics) |
||
ADSP-BF531SBBCZ400 | 量产 | |
ADSP-BF531SBBCZ4RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-BF531SBSTZ400 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件模块 2
软件工具异常 1
Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack
停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF531的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论