ADR434

量产

超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz): 3.5 µV p-p(2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 低温度系数
    A级: 10 ppm/℃(最大值)
    B级: 3 ppm/℃(最大值)
  • 负载调整率: 15 ppm/mA
  • 线性调整率: 20 ppm/V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADR434-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 ADR434-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

ADR434
超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

参考电路

CN0201 参考设计

完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

特性和优点

  • 单芯片上的完整8通道16位DAS
  • 最高为+/-10 V的工业信号电平
  • 单电源
Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0345 参考设计

集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 18位8通道数据采集系统
  • 单端和差分工业信号电平
  • 每通道切换速率:750 kSPS
  • 240mW(最大采样频率时)
CN0201
完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA
CN0345
集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR434的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览