eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADR431

量产

超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声(0.1 Hz至10.0 Hz):3.5 µV p-p(2.5 V输出)
  • 无需外部电容
  • 低温度系数
    • A级:10 ppm/°C(最大值)
    • B级:3 ppm/°C(最大值)
  • 负载调整率:15 ppm/mA
  • 电压调整率:20 ppm/V
  • 宽工作温度范围:4.5 V至18 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADR431-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/11602 DSCC图纸号
ADR431
超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
提问

参考资料

了解更多

参考电路

CN0225 参考设计

针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理

特性和优点

  • 用于实现+/- 10V输入的模拟前端
  • 高共模抑制
  • 16位分辨率
  • 减小电路板空间
CN0225
针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理

最新评论

近期浏览