eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR365

量产

低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流/源电流能力,5.0 VOUT

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 紧凑的TSOT封装
  • 低温度系数
    • A级:25 ppm/°C
    • B级:9 ppm/°C
    • H级:25 ppm/°C
  • 初始精度
    • A级:最大值:±6 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
    • B级:最大值:±3 mV(ADR360、ADR361和ADR363)
  • 超低输出电压噪声:6.8 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 低压差:300 mV
  • 低静态电流:190 μA(最大值)
  • 无需外部电容
  • 输出电流:+5 mA(源电流),-1 mA(吸电流)
  • 宽温度范围
    • −40°C至+125°C(A级、B级)
    • –40°C至+150°C(H级)
  • 通过汽车应用认证
    • −40°C至+150°C
      • ADR365WHUJZ-R7
    • −40°C至+125°C
      • ADR365WAUJZ-R7, ADR366WAUJZ-REEL7
ADR365
低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流/源电流能力,5.0 VOUT
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 Pin Configuration ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐新设计使用 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adr365的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览