ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADR361
量产低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,2.5 VOUT
- 产品模型
- 2
产品详情
- 紧凑的TSOT封装
- 低温度系数
B 级: 9 ppm/°C
A 级: 25 ppm/°C - 初始精度
B 级: ±3 mV (最大值)
A 级: ±6 mV (最大值) - 超低输出噪声:6.8 μV峰峰值
(0.1 Hz 至 10 Hz)
- 低压差:300 mV
- 低电源电流:190 μA(最大值)
- 无需外部电容
- 输出电流:+5 mA/−1 mA
- 宽温度范围:−40°C至+125°C
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366分别是2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V、5.0 V和3.3 V精密带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该系列基准电压源利用ADI的温度漂移曲率校正专利技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温度漂移特性。
ADR36x系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。先进的设计无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。ADR36x系列精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
有关汽车应用产品的信息,请参考“订购指南”。
应用
- 电池供电仪表
- 便携式医疗仪器
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 汽车电子
数据手册, Rev. C, 7/07
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR361AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT | ||
ADR361BUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0021 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Assembly Site for TSOT Packages |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADR361AUJZ-REEL7 | 量产 | |
ADR361BUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adr361的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论