ADP2147

推荐用于新设计

紧凑型800 mA、3 MHz、简单DVS、降压调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 峰值效率: 95%
  • 3 MHz固定工作频率
  • 低静态电流: 23 μA
  • 超低关断电流:0.2 μA(典型值)
  • VSEL引脚支持简单的动态电压调整(DVS)
  • 占空比:100%(低压差模式)
  • 内部同步整流器、补偿和软启动
  • 电流过载和热关断保护功能
  • 1 mm × 1.5 mm、6引脚小型WLCSP封装

ADP2147
紧凑型800 mA、3 MHz、简单DVS、降压调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP2147

ADP2147评估板

产品详情

ADP2147是一款高效率、低静态电流、同步降压型DC/DC转换器。

降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。在VSEL引脚的控制下,输出电压可以在两种不同设置之间变化。

3 MHz开关频率可较大程度地减小外部元件的尺寸。

EVAL-ADP2147
ADP2147评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2147的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览